Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable
K0121

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0121 Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable 248 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0121.1108acero inoxidableM8831071719282040,5126568,524 A petición
K0121.1110acero inoxidableM10831071719282040,5126568,524 A petición
K0121.1112acero inoxidableM12831071719282040,5126568,524 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33