Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de acero con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido
K0120

Palancas de sujeción de acero con rosca exterior, inserto...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura gris plateado con acabado martillado.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0120 Palancas de sujeción de acero con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido 300 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H3H4AA1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0120.110X20acero1M1019282040,5126568,5831072420 A petición
K0120.110X25acero1M1019282040,5126568,5831072425 A petición
K0120.110X30acero1M1019282040,5126568,5831072430 A petición
K0120.110X35acero1M1019282040,5126568,5831072435 A petición
K0120.110X40acero1M1019282040,5126568,5831072440 A petición
K0120.110X45acero1M1019282040,5126568,5831072445 A petición
K0120.110X50acero1M1019282040,5126568,5831072450 A petición
K0120.110X55acero1M1019282040,5126568,5831072455 A petición
K0120.110X60acero1M1019282040,5126568,5831072460 A petición
K0120.110X70acero1M1019282040,5126568,5831072470 A petición
K0120.110X80acero1M1019282040,5126568,5831072480 A petición
K0120.110X90acero1M1019282040,5126568,5831072490 A petición
K0120.112X20acero1M1219282040,5126568,5831072420 A petición
K0120.112X25acero1M1219282040,5126568,5831072425 A petición
K0120.112X30acero1M1219282040,5126568,5831072430 A petición
K0120.112X35acero1M1219282040,5126568,5831072435 A petición
K0120.112X40acero1M1219282040,5126568,5831072440 A petición
K0120.112X45acero1M1219282040,5126568,5831072445 A petición
K0120.112X50acero1M1219282040,5126568,5831072450 A petición
K0120.112X55acero1M1219282040,5126568,5831072455 A petición
K0120.112X60acero1M1219282040,5126568,5831072460 A petición
K0120.112X70acero1M1219282040,5126568,5831072470 A petición
K0120.112X80acero1M1219282040,5126568,5831072480 A petición
K0120.112X90acero1M1219282040,5126568,5831072490 A petición
K0120.212X25acero2M1223352551,51279,584108138,52625 A petición
K0120.212X30acero2M1223352551,51279,584108138,52630 A petición
K0120.212X35acero2M1223352551,51279,584108138,52635 A petición
K0120.212X40acero2M1223352551,51279,584108138,52640 A petición
K0120.212X45acero2M1223352551,51279,584108138,52645 A petición
K0120.212X50acero2M1223352551,51279,584108138,52650 A petición
K0120.212X55acero2M1223352551,51279,584108138,52655 A petición
K0120.212X60acero2M1223352551,51279,584108138,52660 A petición
K0120.212X70acero2M1223352551,51279,584108138,52670 A petición
K0120.212X80acero2M1223352551,51279,584108138,52680 A petición
K0120.212X90acero2M1223352551,51279,584108138,52690 A petición
K0120.216X25acero2M1623352551,51279,584108138,52625 A petición
K0120.216X30acero2M1623352551,51279,584108138,52630 A petición
K0120.216X35acero2M1623352551,51279,584108138,52635 A petición
K0120.216X40acero2M1623352551,51279,584108138,52640 A petición
K0120.216X45acero2M1623352551,51279,584108138,52645 A petición
K0120.216X50acero2M1623352551,51279,584108138,52650 A petición
K0120.216X55acero2M1623352551,51279,584108138,52655 A petición
K0120.216X60acero2M1623352551,51279,584108138,52660 A petición
K0120.216X70acero2M1623352551,51279,584108138,52670 A petición
K0120.216X80acero2M1623352551,51279,584108138,52680 A petición
K0120.216X90acero2M1623352551,51279,584108138,52690 A petición
K0120.316X30acero3M1630433060129397,51321683630 A petición
K0120.316X40acero3M1630433060129397,51321683640 A petición
K0120.316X50acero3M1630433060129397,51321683650 A petición
K0120.316X60acero3M1630433060129397,51321683660 A petición
K0120.316X70acero3M1630433060129397,51321683670 A petición
K0120.316X80acero3M1630433060129397,51321683680 A petición
K0120.316X90acero3M1630433060129397,51321683690 A petición
K0120.320X30acero3M2030433060129397,51321683630 A petición
K0120.320X40acero3M2030433060129397,51321683640 A petición
K0120.320X50acero3M2030433060129397,51321683650 A petición
K0120.320X60acero3M2030433060129397,51321683660 A petición
K0120.320X70acero3M2030433060129397,51321683670 A petición
K0120.320X80acero3M2030433060129397,51321683680 A petición
K0120.320X90acero3M2030433060129397,51321683690 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33