Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 300.Versión:Rectificado por vibración.Indicación:Las empuñaduras en cruz con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción. La función se alcanza mediante una rosca semilateral.Indicación sobre el dibujo:
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura "H".
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.