Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable
K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.

Versión:Empuñadura con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable 217 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior y tapa protectora, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0124.9206M66574,51013,518,519326,517,542,545,51220 A petición
K0124.9208M86574,51013,518,519326,517,542,545,51220 A petición
K0124.9308M880911116212241,5102454,558,51422 A petición
K0124.9310M1080911116212241,5102454,558,51422 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33