Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido
K0122

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Indicación:Colores estándar suministrados:
Naranja RAL 2004.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0122 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido 319 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior y tapa protectora, inserto roscado de acero bruñido

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoColor
del cuerpo
de base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0122.92062X152naranja puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X202naranja puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X252naranja puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X302naranja puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X352naranja puro RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X402naranja puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X452naranja puro RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X502naranja puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X552naranja puro RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92062X602naranja puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X152naranja puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X202naranja puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X252naranja puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X302naranja puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X352naranja puro RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X402naranja puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X452naranja puro RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X502naranja puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X552naranja puro RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92082X602naranja puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X152naranja puro RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X202naranja puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X252naranja puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X302naranja puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X352naranja puro RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X402naranja puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X452naranja puro RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X502naranja puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X552naranja puro RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.92102X602naranja puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 A petición
K0122.93082X153naranja puro RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X203naranja puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X253naranja puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X303naranja puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X353naranja puro RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X403naranja puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X453naranja puro RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X503naranja puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X553naranja puro RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93082X603naranja puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X153naranja puro RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X203naranja puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X253naranja puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X303naranja puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X353naranja puro RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X403naranja puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X453naranja puro RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X503naranja puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X553naranja puro RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 A petición
K0122.93102X603naranja puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33