Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido
K0737

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico,
partes de acero bruñido.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Naranja RAL 2004.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0737 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido 202 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca exterior, inserto roscado de acero bruñido

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0737.2062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2062X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2062X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2062X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2062X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.2082X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2082X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2082X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2082X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.2102X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0737.2102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0737.2102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0737.2102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0737.2102X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 A petición
K0737.2102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0737.2102X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 A petición
K0737.2102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0737.2102X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 A petición
K0737.2102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0737.3082X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72215 A petición
K0737.3082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0737.3082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0737.3082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0737.3082X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72235 A petición
K0737.3082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0737.3082X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72245 A petición
K0737.3082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0737.3082X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72255 A petición
K0737.3082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0737.3102X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72215 A petición
K0737.3102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0737.3102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0737.3102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0737.3102X35naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72235 A petición
K0737.3102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0737.3102X45naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72245 A petición
K0737.3102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0737.3102X55naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72255 A petición
K0737.3102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72260 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33