Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable
K0738

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0738 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable 195 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0738.2062naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0738.2082naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0738.3082naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M8141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0738.3102naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M10141621,222371023,83842809111,722 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33