Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable
K0738

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Colores estándar suministrados:
Naranja RAL 2004.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0738 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable 201 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0738.2062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0738.2062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2062X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.2082X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 A petición
K0738.2082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.2102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 A petición
K0738.2102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 A petición
K0738.2102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 A petición
K0738.2102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 A petición
K0738.2102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 A petición
K0738.2102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 A petición
K0738.3082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0738.3082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0738.3082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0738.3082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0738.3082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0738.3082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M81621,222371023,83842809111,72260 A petición
K0738.3102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72220 A petición
K0738.3102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72225 A petición
K0738.3102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72230 A petición
K0738.3102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72240 A petición
K0738.3102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72250 A petición
K0738.3102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M101621,222371023,83842809111,72260 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33