DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico reforzado con fibra de vidrio PA 66.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8.
Resorte de elastómero de PUR.
Versión:Empuñadura y arandela de presión de color negro.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela cromados en azul.
Tuerca hexagonal con elemento de sujeción y arandela de presión cromada en azul.Indicación:Al accionar la empuñadura, el muelle de elastómero se aplasta, es decir, se expande y se adapta al componente que lo rodea.
El muelle de elastómero se ajusta a través de la tuerca hexagonal con elemento de sujeción y, de este modo, se fija la fuerza de retención.
Al mismo tiempo, el elemento de sujeción de la tuerca hexagonal hace que el valor predeterminado se mantenga después de que se haya soltado el punto de sujeción.Aplicación:Las fuerzas de retención indicadas no son adecuadas para cargas permanentes.
También suministramos modelos de prueba para que pueda poner a prueba su aplicación.Características especiales: