Grupos de mercancía
Palancas de sujeción 2K con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable
K0126

Palancas de sujeción 2K con rosca interior, inserto roscado de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura:
Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio, con anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Componente blando de Thermoflex con base de SEBS.
Partes de acero:
Acero inoxidable, 1.4305.

Versión:Partes de acero con acabado natural.Indicación:Los componentes duro y blando se suministran con el color estándar gris antracita RAL 7021.A petición:Otras roscas interiores, combinaciones de colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0126 Palancas de sujeción 2K con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable 212 kB

Planos

Palancas de sujeción 2K con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0126.10401acero inoxidableM4910151624,54103033,540,148,110,116 A petición
K0126.10501acero inoxidableM5910151624,54103033,540,148,110,116 A petición
K0126.10601acero inoxidableM6910151624,54103033,540,148,110,116 A petición
K0126.20601acero inoxidableM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 A petición
K0126.20801acero inoxidableM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 A petición
K0126.30801acero inoxidableM81416212237101751,656,180,291,220,722 A petición
K0126.31001acero inoxidableM101416212237101751,656,180,291,220,722 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33