Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y arandela de presión de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0645.9512003 | pulido electrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512004 | pulido electrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.0512004 | pulido electrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512005 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.1512005 | pulido electrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512006 | pulido electrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.2512008 | pulido electrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.9512303 | tratado con chorro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512304 | tratado con chorro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.0512304 | tratado con chorro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512305 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.1512305 | tratado con chorro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512306 | tratado con chorro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.2512308 | tratado con chorro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | |
|
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0645.9512003X10 | pulido electrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512003X15 | pulido electrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512003X30 | pulido electrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512004X10 | pulido electrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512004X15 | pulido electrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512004X30 | pulido electrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.0512004X15 | pulido electrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512004X20 | pulido electrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512004X30 | pulido electrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512005X20 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512005X30 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512005X40 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512005X50 | pulido electrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.1512005X20 | pulido electrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512005X30 | pulido electrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512005X40 | pulido electrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512005X50 | pulido electrolítico | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512006X20 | pulido electrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512006X30 | pulido electrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512006X40 | pulido electrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512006X50 | pulido electrolítico | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.2512008X25 | pulido electrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512008X30 | pulido electrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512008X40 | pulido electrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512008X50 | pulido electrolítico | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512010X25 | pulido electrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512010X30 | pulido electrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512010X40 | pulido electrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512010X50 | pulido electrolítico | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.9512303X10 | tratado con chorro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512303X15 | tratado con chorro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512303X30 | tratado con chorro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512304X10 | tratado con chorro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512304X15 | tratado con chorro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.9512304X30 | tratado con chorro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0645.0512304X15 | tratado con chorro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512304X20 | tratado con chorro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512304X30 | tratado con chorro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512305X20 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512305X30 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512305X40 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.0512305X50 | tratado con chorro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0645.1512305X20 | tratado con chorro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512305X30 | tratado con chorro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512305X40 | tratado con chorro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512305X50 | tratado con chorro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512306X20 | tratado con chorro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512306X30 | tratado con chorro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512306X40 | tratado con chorro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.1512306X50 | tratado con chorro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | A petición | | K0645.2512308X25 | tratado con chorro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512308X30 | tratado con chorro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512308X40 | tratado con chorro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512308X50 | tratado con chorro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512310X25 | tratado con chorro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512310X30 | tratado con chorro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512310X40 | tratado con chorro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | | K0645.2512310X50 | tratado con chorro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | A petición | |
|