- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Palancas de sujeción
- Palancas tensoras
- Palancas excéntricas
- K0005
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
- K0788
Palanca excéntrica de acero con rosca interior y rosca exterior
- K0645
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable
- K0645
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable
- K0646
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
- K0006
Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
- K0789
Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior
- K0647
Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable
- K0647
Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable
- K0648
Palancas excéntricas de plástico ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable
- K0751
Palancas excéntricas de plástico con cierre rápido, arandela de presión de plástico y perno enchufable de acero
- K0118
Palancas excéntricas de plástico con cierre de elastómero, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero
- K1500
Palancas excéntricas de aluminio con mandril de sujeción de acero y arandela de presión de plástico
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
K0006Palancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador. Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Indicación sobre el dibujo:1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | L | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0006.9501103X10 | acero | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501103X15 | acero | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501103X30 | acero | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501104X10 | acero | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501104X15 | acero | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501104X30 | acero | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.0501104X15 | acero | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501104X20 | acero | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501104X30 | acero | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501105X20 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501105X30 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501105X40 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501105X50 | acero | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.1501105X20 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501105X30 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501105X40 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501105X50 | acero | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501106X20 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501106X30 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501106X40 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501106X50 | acero | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.2501108X25 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501108X30 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501108X40 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501108X50 | acero | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501110X25 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501110X30 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501110X40 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501110X50 | acero | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.9511103X10 | acero inoxidable | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511103X15 | acero inoxidable | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511103X30 | acero inoxidable | negro | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511104X10 | acero inoxidable | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511104X15 | acero inoxidable | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511104X30 | acero inoxidable | negro | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.0511104X15 | acero inoxidable | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511104X20 | acero inoxidable | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511104X30 | acero inoxidable | negro | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511105X20 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511105X30 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511105X40 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511105X50 | acero inoxidable | negro | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.1511105X20 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511105X30 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511105X40 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511105X50 | acero inoxidable | negro | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511106X20 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511106X30 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511106X40 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511106X50 | acero inoxidable | negro | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.2511108X25 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511108X30 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511108X40 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511108X50 | acero inoxidable | negro | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511110X25 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511110X30 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511110X40 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511110X50 | acero inoxidable | negro | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.9501403X10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501403X15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501403X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501404X10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501404X15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9501404X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.0501404X15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501404X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501404X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501405X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501405X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501405X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0501405X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.1501405X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501405X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501405X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501405X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501406X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501406X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501406X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1501406X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.2501408X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501408X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501408X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501408X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501410X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501410X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501410X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2501410X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.9511403X10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511403X15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511403X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511404X10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511404X15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.9511404X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | A petición | | K0006.0511404X15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511404X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511404X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511405X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511405X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511405X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.0511405X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | A petición | | K0006.1511405X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511405X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511405X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511405X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511406X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511406X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511406X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.1511406X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | A petición | | K0006.2511408X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511408X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511408X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511408X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511410X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511410X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511410X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | A petición | | K0006.2511410X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|