K0109Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro. Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural. Botón esférico pulido.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | X | T | A=Longitud de empuñadura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0109.1082 | 0° | M8 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | A petición | | K0109.1102 | 0° | M10 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | A petición | | K0109.2102 | 0° | M10 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | A petición | | K0109.2122 | 0° | M12 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | A petición | | K0109.3122 | 0° | M12 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | A petición | | K0109.3162 | 0° | M16 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | A petición | | K0109.4162 | 0° | M16 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | A petición | | K0109.4202 | 0° | M20 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | A petición | |
|
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | X | T | A | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0109.1081 | 20° | M8 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | A petición | | K0109.1101 | 20° | M10 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | A petición | | K0109.2101 | 20° | M10 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | A petición | | K0109.2121 | 20° | M12 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | A petición | | K0109.3121 | 20° | M12 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | A petición | | K0109.3161 | 20° | M16 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | A petición | | K0109.4161 | 20° | M16 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | A petición | | K0109.4201 | 20° | M20 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|