K0112Palanca de sujeción de seguridad con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.Modo de accionamiento:Para poder accionar las palancas de sujeción de seguridad, deben introducirse en la empuñadura hasta que el dentado esté completamente encajado. En adelante, se pueden tensar o aflojar. Mediante presión del muelle, el bloqueo vuelve a liberarse inmediatamente, de modo que la función de seguridad vuelve a estar disponible. (La empuñadura se puede girar sin esfuerzo.)A petición:Modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | X | T | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0112.1108 | M8 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | A petición | | K0112.1110 | M10 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | A petición | | K0112.1210 | M10 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | A petición | | K0112.1212 | M12 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | A petición | | K0112.1312 | M12 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | A petición | | K0112.1316 | M16 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|