Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable
K0117

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, plata metalizada.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0117 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable 240 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0117.1051X10negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0117.1051X15negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0117.1051X20negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0117.1051X25negro con acabado satinado1M510131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0117.1061X10negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0117.1061X15negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0117.1061X20negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0117.1061X25negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0117.1061X30negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461630 A petición
K0117.1061X40negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461640 A petición
K0117.1061X50negro con acabado satinado1M610131410,524,541532,535,539461650 A petición
K0117.2061X15negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0117.2061X20negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0117.2061X25negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0117.2061X30negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0117.2061X40negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0117.2061X50negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0117.2061X60negro con acabado satinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0117.2081X15negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0117.2081X20negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0117.2081X25negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0117.2081X30negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0117.2081X40negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0117.2081X50negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0117.2081X60negro con acabado satinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0117.2101X20negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0117.2101X25negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0117.2101X30negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0117.2101X40negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0117.2101X50negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0117.2101X60negro con acabado satinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0117.3081X20negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902220 A petición
K0117.3081X25negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902225 A petición
K0117.3081X30negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902230 A petición
K0117.3081X40negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902240 A petición
K0117.3081X50negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902250 A petición
K0117.3081X60negro con acabado satinado3M81621221737102357,561,579902260 A petición
K0117.3101X20negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902220 A petición
K0117.3101X25negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902225 A petición
K0117.3101X30negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902230 A petición
K0117.3101X40negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902240 A petición
K0117.3101X50negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902250 A petición
K0117.3101X60negro con acabado satinado3M101621221737102357,561,579902260 A petición
K0117.4121X25negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082425 A petición
K0117.4121X30negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082430 A petición
K0117.4121X40negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082440 A petición
K0117.4121X50negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082450 A petición
K0117.4121X60negro con acabado satinado4M121925261942,510266772951082460 A petición
K0117.5161X30negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262630 A petición
K0117.5161X40negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262640 A petición
K0117.5161X50negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262650 A petición
K0117.5161X60negro con acabado satinado5M162330312249123279841101262660 A petición
K0117.1053X10plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0117.1053X15plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0117.1053X20plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0117.1053X25plata metalizada1M510131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0117.1063X10plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461610 A petición
K0117.1063X15plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461615 A petición
K0117.1063X20plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461620 A petición
K0117.1063X25plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461625 A petición
K0117.1063X30plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461630 A petición
K0117.1063X40plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461640 A petición
K0117.1063X50plata metalizada1M610131410,524,541532,535,539461650 A petición
K0117.2063X15plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0117.2063X20plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0117.2063X25plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0117.2063X30plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0117.2063X40plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0117.2063X50plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0117.2063X60plata metalizada2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0117.2083X15plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 A petición
K0117.2083X20plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0117.2083X25plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0117.2083X30plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0117.2083X40plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0117.2083X50plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0117.2083X60plata metalizada2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0117.2103X20plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 A petición
K0117.2103X25plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 A petición
K0117.2103X30plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 A petición
K0117.2103X40plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 A petición
K0117.2103X50plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 A petición
K0117.2103X60plata metalizada2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 A petición
K0117.3083X20plata metalizada3M81621221737102357,561,579902220 A petición
K0117.3083X25plata metalizada3M81621221737102357,561,579902225 A petición
K0117.3083X30plata metalizada3M81621221737102357,561,579902230 A petición
K0117.3083X40plata metalizada3M81621221737102357,561,579902240 A petición
K0117.3083X50plata metalizada3M81621221737102357,561,579902250 A petición
K0117.3083X60plata metalizada3M81621221737102357,561,579902260 A petición
K0117.3103X20plata metalizada3M101621221737102357,561,579902220 A petición
K0117.3103X25plata metalizada3M101621221737102357,561,579902225 A petición
K0117.3103X30plata metalizada3M101621221737102357,561,579902230 A petición
K0117.3103X40plata metalizada3M101621221737102357,561,579902240 A petición
K0117.3103X50plata metalizada3M101621221737102357,561,579902250 A petición
K0117.3103X60plata metalizada3M101621221737102357,561,579902260 A petición
K0117.4123X25plata metalizada4M121925261942,510266772951082425 A petición
K0117.4123X30plata metalizada4M121925261942,510266772951082430 A petición
K0117.4123X40plata metalizada4M121925261942,510266772951082440 A petición
K0117.4123X50plata metalizada4M121925261942,510266772951082450 A petición
K0117.4123X60plata metalizada4M121925261942,510266772951082460 A petición
K0117.5163X30plata metalizada5M162330312249123279841101262630 A petición
K0117.5163X40plata metalizada5M162330312249123279841101262640 A petición
K0117.5163X50plata metalizada5M162330312249123279841101262650 A petición
K0117.5163X60plata metalizada5M162330312249123279841101262660 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33