Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable
K0121

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0121 Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable 283 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H3H4AA1Número
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0121.1110X25acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072425 A petición
K0121.1110X30acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072430 A petición
K0121.1110X40acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072440 A petición
K0121.1110X50acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072450 A petición
K0121.1110X60acero inoxidable1M1019282040,5126568,5831072460 A petición
K0121.1112X25acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072425 A petición
K0121.1112X30acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072430 A petición
K0121.1112X40acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072440 A petición
K0121.1112X50acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072450 A petición
K0121.1112X60acero inoxidable1M1219282040,5126568,5831072460 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33