|
|
K0124Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305. Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro. Partes de acero de acabado natural.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0124.104 | pulido electrolítico | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | A petición | | K0124.105 | pulido electrolítico | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | A petición | | K0124.106 | pulido electrolítico | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | A petición | | K0124.206 | pulido electrolítico | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | A petición | | K0124.208 | pulido electrolítico | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | A petición | | K0124.308 | pulido electrolítico | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | A petición | | K0124.310 | pulido electrolítico | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | A petición | | K0124.410 | pulido electrolítico | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | A petición | | K0124.412 | pulido electrolítico | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | A petición | | K0124.512 | pulido electrolítico | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | A petición | | K0124.516 | pulido electrolítico | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | A petición | | K0124.104153 | tratado con chorro | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | A petición | | K0124.105153 | tratado con chorro | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | A petición | | K0124.106153 | tratado con chorro | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | A petición | | K0124.206153 | tratado con chorro | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | A petición | | K0124.208153 | tratado con chorro | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | A petición | | K0124.308153 | tratado con chorro | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | A petición | | K0124.310153 | tratado con chorro | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | A petición | | K0124.410153 | tratado con chorro | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | A petición | | K0124.412153 | tratado con chorro | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | A petición | | K0124.512153 | tratado con chorro | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | A petición | | K0124.516153 | tratado con chorro | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|