Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable
K0123

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Colores suministrados de serie:
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.

Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.
A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0123 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable 356 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca exterior, inserto roscado de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0123.00427X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0042X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0043X10plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.00427X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0042X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0043X15plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.00427X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0042X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0043X20plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.00427X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0042X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0043X25plata metalizadarecubierto con plástico0M410131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.00527X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0052X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.0053X10plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771610 A petición
K0123.00527X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0052X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.0053X15plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771615 A petición
K0123.00527X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0052X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.0053X20plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771620 A petición
K0123.00527X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0052X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.0053X25plata metalizadarecubierto con plástico0M510131424,5414,53033303771625 A petición
K0123.10527X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1052X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1053X10plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.10527X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1052X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1053X15plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.10527X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1052X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1053X20plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.10527X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1052X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1053X25plata metalizadarecubierto con plástico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.10627X10rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1062X10naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.1063X10plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0123.10627X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.1063X15plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0123.10627X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.1063X20plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0123.10627X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.1063X25plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0123.10627X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.1062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.1063X30plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0123.10627X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.1062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.1063X40plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0123.10627X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.1062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.1063X50plata metalizadarecubierto con plástico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0123.20627X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2062X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2063X15plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.20627X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2062X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2063X20plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.20627X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2062X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2063X25plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.20627X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2062X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2063X30plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.20627X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2062X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2063X40plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.20627X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2062X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2063X50plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.20627X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2062X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2063X60plata metalizadarecubierto con plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.20827X15rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2082X15naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.2083X15plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 A petición
K0123.20827X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2083X20plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.20827X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2083X25plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.20827X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2083X30plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.20827X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2083X40plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.20827X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2083X50plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.20827X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2083X60plata metalizadarecubierto con plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.21027X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.2103X20plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 A petición
K0123.21027X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.2103X25plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 A petición
K0123.21027X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.2103X30plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 A petición
K0123.21027X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.2103X40plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 A petición
K0123.21027X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.2103X50plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 A petición
K0123.21027X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2103X60plata metalizadarecubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.2102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 A petición
K0123.30827X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3082X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3083X20plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.30827X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3082X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3083X25plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.30827X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3082X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3083X30plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.30827X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3082X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3083X40plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.30827X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3082X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3083X50plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.30827X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3082X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3083X60plata metalizadarecubierto con plástico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.31027X20rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3102X20naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.3103X20plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0123.31027X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3102X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.3103X25plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0123.31027X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3102X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.3103X30plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0123.31027X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3102X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.3103X40plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0123.31027X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3102X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.3103X50plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0123.31027X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3102X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.3103X60plata metalizadarecubierto con plástico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0123.41227X25rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.4122X25naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.4123X25plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0123.41227X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.4122X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.4123X30plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0123.41227X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.4122X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.4123X40plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0123.41227X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.4122X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.4123X50plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0123.41227X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.4122X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.4123X60plata metalizadarecubierto con plástico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0123.51627X30rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.5162X30naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.5163X30plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0123.51627X40rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.5162X40naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.5163X40plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0123.51627X50rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.5162X50naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.5163X50plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0123.51627X60rojo rubí RAL 3003recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0123.5162X60naranja puro RAL 2004recubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0123.5163X60plata metalizadarecubierto con plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33