DescripciónDescripción del producto:Las tuercas moleteadas con función de sujeción rápida se aplican en cualquier dispositivo que no requiera grandes fuerzas de sujeción. La función se alcanza mediante una rosca semilateral.Material:Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4404.Versión:Acero tratado en caliente y bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
X: El perno roscado debe ser unos milímetros más largo que la altura "H".
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.