Grupos de mercancía
Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466
K0143

Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas moleteadas elevadas M12 no están previstas en la normativa oficial.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0143 Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466 222 kB

Planos

Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D3HKCADAcc.PrecioPedir
K0143.04acero de corte fácilM41689,53,5 A petición
K0143.05acero de corte fácilM5201011,54 A petición
K0143.06acero de corte fácilM62412155 A petición
K0143.08acero de corte fácilM83016186 A petición
K0143.10acero de corte fácilM103620238 A petición
K0143.12acero de corte fácilM123620238 A petición
K0143.042acero inoxidableM41689,53,5 A petición
K0143.052acero inoxidableM5201011,54 A petición
K0143.062acero inoxidableM62412155 A petición
K0143.082acero inoxidableM83016186 A petición
K0143.102acero inoxidableM103620238 A petición
K0143.122acero inoxidableM123620238 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33