DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 200.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.Versión:Rectificado por vibración, acabado natural. Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.A petición:Empuñaduras en estrella de fundición gris recubiertas con plástico.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Pieza bruta Forma B: Perforación continua Forma C: Agujero ciego Forma D: Rosca taladrada Forma E: Agujero ciego roscado Forma L: Con rosca exterior
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.