DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de duroplast PF 31, negro.Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras planas se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación. En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca tensora se pueda girar 360°. La versión con estrella interior está diseñada de modo que se pueda realizar un giro a 45°.A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y estrellas interiores. Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.