Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Acero templado y revenido 1.1181

   

N.º de material1.1181
Estándar EE. UU. (AISI)-
Denominación abreviadaC35E
Denominación antiguaCk 35
DescripciónAcero templado y revenido
Composición
Componentes de aleación [%]
C: 0,32 - 0,39 
Si: ≤ 0,40 
Mn: 0,50 - 0,80 
P: ≤ 0,030 
S: ≤ 0,035 
Cr: ≤ 0,40 
Mo: ≤ 0,10 
Ni: ≤ 0,40
Densidad [g/cm³]7,85

Límite elástico
Rp0,2 / RE [N/mm²]

≥ 380
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
600-750
Alargamiento de rotura A [%]≥ 19
Maquinabilidad-
SoldableInadecuado
Tratamiento térmicoPosible
Otras propiedades-
Principales usosTornillos pivotantes, hierros de sujeción, pernos de apoyo ajustables con tuerca de rosca

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.