N.º de material  | 1.7220  | 
Estándar EE. UU. (AISI)  | 
  | 
Denominación breve  | 34CrMo4  | 
Denominación antigua  | 
  | 
Descripción  | Acero templado y revenido  | 
Composición  | C: 0,30 - 0,37  | 
Densidad [g/cm³]  | 7,9  | 
Límite elástico  | >= 550  | 
Resistencia a la extensión  | 800 - 950  | 
Alargamiento de rotura  | >= 14  | 
Maquinabilidad  | buena  | 
Soldabilidad  | no apropiada  | 
Tratamiento térmico  | posible  | 
Otras propiedades  | 
  | 
Utilizaciones principales  | Excéntrica con sujeción final, dispositivo de sujeción con leva con sujeción central, piezas ahorquilladas con perno roscado, palanca de cama doble  |