Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

CR

Caucho cloropreno

   

El CR es un elastómero sintético a base de cloropreno. Este material tiene buenas propiedades de desgaste, además de resistir la intemperie. El CR, por su contenido en cloro, es pirorretardante.

Campos de aplicación:

  • Cintas de transporte en exteriores
  • Perfiles de sellado de ventanas
  • Juntas para equipos de refrigeración
  • Correas trapezoidales

   

Denominación abreviada

CR

Nombres comercialesNeoprene®
Bayprene®
Denominación químicaCaucho de cloropreno                                              
Características mecánicas

Margen de dureza [Shore A/D]

40-90
Resistencia al desgasteBueno- muy bueno
Resistencia a la extensión [Mpa] 10-25
Características físicas
Herméticoe [g/cm³]1,4
Temperaturas de uso
Rango de temperatura breve [°C]-40 - 120
Rango de temperatura constante [°C] -20 - 100
Otras propiedades
Inflamabilidad según UL 94V-2
Resistencia química [++ Muy buena // + Buena // o buena aún // - Moderada // -- No apto]
Grasas, aceites minerales+
Bencina-
Ácidos débiles/fuerteso/--
Soluciones alcalinas débiles/fuertes++/+
Percloroetileno--
Tricloretileno--
Acetona-
Alcoholes+
Líquido de frenoso
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente)+
Intemperie/radiación UV+

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad.  Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.  

  

¿Está interesado en un producto de CR? Nuestro motivado equipo está siempre a su disposición para atenderle en sus consultas o problemas y para asesorale en la elección de los productos adecuados. ¿Desea obtener una visión general de nuestros materiales de elastómero?