Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

FKM

Caucho fluorado

   

El FKM es un polimerizado mixto de hidrocarburos fluorados. Es más conocido por su nombre comercial de DuPont: "Viton®".

El FKM es muy costoso, en comparación con otros elastómeros. Por su resistencia térmica y frente a los aceites minerales, combustibles y limpiadores ácidos, se utiliza para todos aquellos usos en que el NBR no es apto por el excesivo calor o por los ataques químicos.

   

Denominación abreviada

FKM

Nombres comercialesViton®
Denominación químicaCaucho fluorado                                               
Características mecánicas

Margen de dureza [Shore A/D]

60-90
Resistencia al desgasteModerado
Resistencia a la extensión [Mpa] 10-17
Características físicas
Herméticoe [g/cm³]2
Temperaturas de uso
Rango de temperatura breve [°C]-30 - 260
Rango de temperatura constante [°C] -20 - 230
Otras propiedades
Inflamabilidad según UL 94V-2
Resistencia química [++ Muy buena // + Buena // o buena aún // - Moderada // -- No apto]
Grasas, aceites minerales++
Bencina++
Ácidos débiles/fuertes++/++
Soluciones alcalinas débiles/fuertes+/-
Percloroetileno+
Tricloretileno+
Acetona--
Alcoholes-
Líquido de frenos--
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente)+
Intemperie/radiación UV++

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad.  Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.