Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Descripción del producto
La bisagra de barra con doble articulación se desarrolló para geometrías de apertura complejas. Gracias a la cinemática de doble articulación (dos ejes de rotación paralelos), las puertas, tapas o compuertas pueden guiarse para pasar bordes salientes o juntas sin que el material se incline.
Material

Cuerpo base de acero inoxidable o aluminio.

Pasador de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acero inoxidable de acabado natural.
Aluminio anodizado sin pintar.
Indicación
El ángulo de apertura es de 180º.
Las juntas deben pedirse por separado.
Las bisagras no están perforadas.

Descubra nuestra gama de productos