Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Las bisagras de barra con cuello de cisne son la solución ideal para aplicaciones de chapa exigentes en las que las bisagras deben quedar totalmente ocultas desde el exterior. Gracias a su geometría especial, permiten un ángulo de apertura preciso de 90° y garantizan un diseño de superficie claro e ininterrumpido para sus carcasas.
Material
Cuerpo base de acero.
Pasador de acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Ángulo de apertura de 90°.
Para montaje en superficie o interior.
Orificios alargados para un mejor ajuste.
Las bisagras se recomiendan para placas de hasta 2 mm de grosor.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos