{"product":{"productId":"agid.36038","price":7.1,"name":"Bisagras ocultas de acero o acero inoxidable, biselado 23 mm, forma A"},"currency":"EUR"}
Descripción
Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material
Sección de puerta, sección de marco y arandela de bloqueo de acero o acero inoxidable 1.4301.
Pasador de acero, acero inoxidable 1.4301 o 1.4305.
Clip de bloqueo de POM.
Junta tórica de NBR.
Versión
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero, sin tratar o cincado.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Manguito de seguridad negro.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Manguito de seguridad negro.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 23 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 120º.
Sección del marco para atornillar.
Forma B: Pasador imperdible con clip de seguridad.
Forma B (versión de acero inoxidable): Protección contra incendios comprobada con clasificación E60 según DIN EN 45545-3.
Bisagras no visibles.
Biselado de 23 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 120º.
Sección del marco para atornillar.
Forma B: Pasador imperdible con clip de seguridad.
Forma B (versión de acero inoxidable): Protección contra incendios comprobada con clasificación E60 según DIN EN 45545-3.
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Instrucciones de montaje del arandela de bloqueo
3) Con agujero avellanado para M6
4) Con agujero avellanado para M6 + arandela de bloqueo
5) Con perno roscado M6 + arandela de bloqueo
6) Versión con pasador: sin ranura
7) Versión con pasador: con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
8) Versión con pasador: con ranura incl. junta tórica
9) Montaje del clip de seguridad y suspensión de la sección de la puerta en la sección del marco
2) Instrucciones de montaje del arandela de bloqueo
3) Con agujero avellanado para M6
4) Con agujero avellanado para M6 + arandela de bloqueo
5) Con perno roscado M6 + arandela de bloqueo
6) Versión con pasador: sin ranura
7) Versión con pasador: con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
8) Versión con pasador: con ranura incl. junta tórica
9) Montaje del clip de seguridad y suspensión de la sección de la puerta en la sección del marco
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.