Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
3 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material

Sección de la puerta y sección del marco de acero o acero inoxidable 1.4301 o 1.4305.

Pasador de acero, acero inoxidable 1.4301, 1.4305 o POM.

Junta tórica de NBR.

Versión
Sección de la puerta de acero, sin tratar.
Sección del marco y pasador de acero, cincados.
Sección de la puerta, sección del marco y pasador de acero inoxidable, de acabado natural.
Pasador de POM, natural.
Junta tórica negra.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 18, 23 o 24 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 120º.
Sección del marco para atornillar.

Forma B: La sección de la puerta puede soldarse a la hoja de la puerta
Forma C: La sección de la puerta puede soldarse al biselado de la puerta

Si las condiciones de instalación son restringidas, es posible instalar el pasador de POM de abajo hacia arriba; este pasador es autoblocante.
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Versión del pasador: Sin ranura
3) Versión del pasador: Con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799
4) Versión del pasador: Con ranura incl. junta tórica
5) Versión del pasador: Autobloqueante
6) Tipo de fijación de la sección de la puerta: atornillable
7) Tipo de fijación de la sección de la puerta: soldable
8) Muesca en la puerta

Descubra nuestra gama de productos