{"product":{"productId":"agid.36041","price":11.22,"name":"Bisagras ocultas de fundición inyectada de cinc, acero o acero inoxidable con pestillo, biselado de 23 mm, forma A"},"currency":"EUR"}
Descripción
Descripción del producto
Las bisagras ocultas suelen utilizarse por razones funcionales o visuales. La bisagra va montada en la parte interior de la puerta y el bastidor y sólo es visible cuando la puerta está abierta.
Material
Sección de la puerta y pieza del pestillo de fundición inyectada de cinc, acero o acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.
Sección del marco y pasador de acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Sección de la puerta y parte del pestillo de fundición inyectada de zinc o acero cincado.
Sección del marco y pasador de acero, cincados.
Sección de la puerta, pieza del pestillo, sección del marco y pasador de acero inoxidable, con acabado natural.
Sección del marco y pasador de acero, cincados.
Sección de la puerta, pieza del pestillo, sección del marco y pasador de acero inoxidable, con acabado natural.
Indicación
Para puertas de superficie.
Bisagras no visibles.
Biselado de 23 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 120º.
Sección del marco para atornillar.
El pasador es con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799.
La puerta puede extraerse hacia delante girando la pieza del pestillo en la sección de la puerta.
Bisagras no visibles.
Biselado de 23 mm.
Puede utilizarse a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura de 120º.
Sección del marco para atornillar.
El pasador es con ranura incl. arandela de seguridad DIN6799.
La puerta puede extraerse hacia delante girando la pieza del pestillo en la sección de la puerta.
Aplicación
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
- Armarios de distribución y control
- Tecnología médica y de laboratorio
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
Indicación sobre el dibujo
1) Biselado
2) Instrucciones de instalación de la arandela de bloqueo
3) Tipo de fijación de la sección de la puerta: Atornillable
4) Tipo de fijación de la sección de la puerta: Soldable
5) Con agujero avellanado para M6
6) Con agujero avellanado para M6 + arandela de bloqueo
7) Con perno roscado M6 + arandela de bloqueo
8) La puerta puede extraerse hacia delante girando la pieza del pestillo en la sección de la puerta
9) Saliente de soldadura
2) Instrucciones de instalación de la arandela de bloqueo
3) Tipo de fijación de la sección de la puerta: Atornillable
4) Tipo de fijación de la sección de la puerta: Soldable
5) Con agujero avellanado para M6
6) Con agujero avellanado para M6 + arandela de bloqueo
7) Con perno roscado M6 + arandela de bloqueo
8) La puerta puede extraerse hacia delante girando la pieza del pestillo en la sección de la puerta
9) Saliente de soldadura
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.