{"product":{"productId":"agid.30900","price":11.85,"name":"Bisagras Aluminio, interior, con alma"},"currency":"EUR"}
Material
Bisagra de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Embellecedor de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable.
Embellecedor de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Bisagra anodizada.
Eje con acabado natural.
Embellecedor de aluminio blanco.
Eje con acabado natural.
Embellecedor de aluminio blanco.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Bisagra de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Embellecedor de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable.
Embellecedor de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Bisagra anodizada.
Eje con acabado natural.
Embellecedor de aluminio blanco.
Eje con acabado natural.
Embellecedor de aluminio blanco.
Indicación
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio, aptas para colgar.
Las bisagras se pueden ensamblar a la izquierda o a la derecha.
Se puede girar a 360°.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Juego de montaje:
2x tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991 / ISO 10642.
2x tuercas correderas en ranura retraíbles con alma tipo I.
Las bisagras se pueden ensamblar a la izquierda o a la derecha.
Se puede girar a 360°.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Juego de montaje:
2x tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991 / ISO 10642.
2x tuercas correderas en ranura retraíbles con alma tipo I.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.