{"product":{"productId":"agid.18448","price":6.28,"name":"Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B"},"currency":"EUR"}
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Para puertas montadas en superficie o interiores
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagras angulares con tuercas de fijación para puertas interiores o montadas en superficie.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden retirar.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. La entrega se realiza sin montar.
Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden retirar.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. La entrega se realiza sin montar.
Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.