{"product":{"productId":"agid.35895","price":67.33,"name":"Bisagras con muelle de acero inoxidable, 0,35 Nm"},"currency":"EUR"}
Material
Bisagras de acero inoxidable A2.
Muelles de acero Bezinal.
Arandelas de apoyo de POM.
Muelles de acero Bezinal.
Arandelas de apoyo de POM.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Bisagras de acero inoxidable A2.
Muelles de acero Bezinal.
Arandelas de apoyo de POM.
Muelles de acero Bezinal.
Arandelas de apoyo de POM.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
Momento de torsión del muelle al cerrarse
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m
Fijación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°): 0,35 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,12 N.m
Momento de torsión del muelle al cerrarse
M(0°): 0,12 N.m / M(90°): 0,24 N.m / M(180°): 0,35 N.m
Fijación con tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.