{"product":{"productId":"agid.31960","price":7.42,"name":"Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio"},"currency":"EUR"}
Material
Acero, acero inoxidable A2 y aluminio.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma A
desde
9,89 €
más IVA
más gastos de envío
Bisagras continuas de acero, acero inoxidable o aluminio, forma B
desde
23,28 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 y aluminio.
Indicación
Las bisagras continuas, también conocidas como bisagras de piano, ofrecen una solución de alta calidad para numerosas aplicaciones y están disponibles en variantes perforadas y sin perforación. Estas bisagras, que están fabricadas de acero, acero inoxidable o aluminio, ofrecen una excelente combinación de robustez y versatilidad.
Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas permiten un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Las variantes preperforadas facilitan el montaje y ofrecen una rápida solución de fijación, mientras que las que no están perforadas presentan la máxima flexibilidad para el montaje.
Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas permiten un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Las variantes preperforadas facilitan el montaje y ofrecen una rápida solución de fijación, mientras que las que no están perforadas presentan la máxima flexibilidad para el montaje.