{"product":{"productId":"agid.31963","price":99.06,"name":"Bisagras continuas de acero inoxidable con tope"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable A2.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable A2.
Indicación
Las bisagras continuas con un tope de 65° ofrecen una solución excelente para las aplicaciones que requieren un posicionamiento específico. Están fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, garantizan una durabilidad y resistencia a la corrosión de primera clase, con lo que se prestan de maravilla para los entornos difíciles.
Estas bisagras perforadas facilitan el montaje y ofrecen una solución de fijación rápida y fiable. El tope a 65° permite determinar la posición de las bisagras, algo importante, sobre todo en las aplicaciones que requieren una apertura o inclinación determinadas.
Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Ofrecen una solución de fijación estable y fiable para numerosos proyectos y cumplen los más exigentes requisitos.
Estas bisagras perforadas facilitan el montaje y ofrecen una solución de fijación rápida y fiable. El tope a 65° permite determinar la posición de las bisagras, algo importante, sobre todo en las aplicaciones que requieren una apertura o inclinación determinadas.
Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste. Ofrecen una solución de fijación estable y fiable para numerosos proyectos y cumplen los más exigentes requisitos.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.