Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Acero inoxidable A2.
Indicación
Las bisagras continuas de resorte ofrecen una excelente solución para las aplicaciones que requieren una función de cierre y apertura automáticos. Están fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, garantizan una durabilidad y resistencia a la corrosión extraordinarias, con lo que se prestan de maravilla para los entornos difíciles.

Estas bisagras perforadas se abren y se cierran por resorte, lo que conlleva una apertura y cierre automáticos cuando no se retienen activamente retraídas. Esta función es fácil de usar en numerosas aplicaciones.

La versión perforada facilita el montaje y ofrece una solución de fijación rápida y fiable. Gracias a su construcción precisa, las bisagras continuas de resorte garantizan un movimiento sin fricción y una prolongada durabilidad sin señales de desgaste.

Descubra nuestra gama de productos