{"product":{"productId":"agid.25132","price":46.03,"name":"Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación, forma B"},"currency":"EUR"}
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica
- Pulido o tratado con chorro.
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Indicación
Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con tornillo de fijación tienen un ángulo de apertura de 95°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.