{"product":{"productId":"agid.30404","price":30.28,"name":"Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Pernos de eje de acero inoxidable 1.4305.
Anillo portallaves de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Bisagras pulidas.
Pernos de eje con anillo portallaves de acabado natural.
Pernos de eje con anillo portallaves de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma A, con perno insertable
desde
33,51 €
más IVA
más gastos de envío
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma B, con perno/ cabeza y anillo portallaves
desde
30,33 €
más IVA
más gastos de envío
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables, forma C, con perno/ cabeza y albura
desde
30,28 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Pernos de eje de acero inoxidable 1.4305.
Anillo portallaves de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Bisagras pulidas.
Pernos de eje con anillo portallaves de acabado natural.
Pernos de eje con anillo portallaves de acabado natural.
Indicación
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ventajas
Montaje y desmontaje sin herramientas
Volumen de suministro
Dos medias bisagras.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
A petición
Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con perno insertable
Forma B: con perno/ cabeza y anillo portallaves
Forma C: con perno/ cabeza y albura
2) Perno de eje
3) Albura
4) Anillo portallaves
Forma B: con perno/ cabeza y anillo portallaves
Forma C: con perno/ cabeza y albura
2) Perno de eje
3) Albura
4) Anillo portallaves
Accesorios
K0776 Pernos insertables con fiador abatible.
Perno con cabeza ISO 2341.
Pernos insertables con anillo portallaves.
K1136 Albura DIN EN ISO 1234.
K0367 Anillo portallaves.
Perno con cabeza ISO 2341.
Pernos insertables con anillo portallaves.
K1136 Albura DIN EN ISO 1234.
K0367 Anillo portallaves.