{"product":{"productId":"agid.20633","price":18.8,"name":"Bisagras de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
acabado satinado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
acabado satinado.
Indicación
Bisagras para cargas extremas.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Ángulo de apertura 270º.
Fijación mediante tornillos avellanados, p. ej. según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Ángulo de apertura 270º.
Fijación mediante tornillos avellanados, p. ej. según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.