Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
Aluminio 6060 T5.
Manguito de POM.
Tornillo de ajuste de acero inoxidable.
Arandelas de apoyo de PA.
Pernos de fijación de acero.
Versión
Negro anodizado.
Pernos de fijación cincados.
Indicación
Las bisagras con momento de torsión permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado. La resistencia friccional se puede ajustar progresivamente mediante un tornillo de ajuste de 0-5 Nm.
Ángulo de apertura de 225º.

Máx. resistencia a la tracción: 6000 N
Máx. resistencia al cizallamiento: 5000 N

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Indicación sobre el dibujo
Forma A: fijación mediante tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762
Forma B: fijación mediante pernos roscados
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bisagras flotantes 27906-055652.
Bisagras flotantes 27906-0556521.
Bisagras flotantes 27906-155652.
Bisagras flotantes 27906-1556521.

Descubra nuestra gama de productos