{"product":{"productId":"agid.31156","price":2.32,"name":"Bisagras de espiga de plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura de PA.
Espaciador de PA.
Espiga de acero.
Espaciador de PA.
Espiga de acero.
Versión
Empuñadura verde.
Espaciador negro.
Espiga cincada.
Espaciador negro.
Espiga cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura de PA.
Espaciador de PA.
Espiga de acero.
Espaciador de PA.
Espiga de acero.
Versión
Empuñadura verde.
Espaciador negro.
Espiga cincada.
Espaciador negro.
Espiga cincada.
Indicación
Las bisagras de espiga con empuñadura con apoyo de muelle se prestan para las puertas interiores. Las bisagras quedan ocultas a los usuarios.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
El ángulo de apertura de la bisagra es de 120°.
La puerta se puede montar y desmontar con facilidad gracias a la espiga de amortiguación.
Por tanto, las bisagras de espiga también se pueden utilizar como pernos de retención.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
El ángulo de apertura de la bisagra es de 120°.
La puerta se puede montar y desmontar con facilidad gracias a la espiga de amortiguación.
Por tanto, las bisagras de espiga también se pueden utilizar como pernos de retención.
Montaje
1. Se montan sin herramientas presionando el perno de retención en la empuñadura.
2. Desmontaje de la puerta.
3. Puerta montada.
4. Información: Un rebajo en la abertura de instalación permite adaptar la medida de la hendidura entre dos componentes. La zona de sujeción (S) se encuentra entre 0-4 mm.
2. Desmontaje de la puerta.
3. Puerta montada.
4. Información: Un rebajo en la abertura de instalación permite adaptar la medida de la hendidura entre dos componentes. La zona de sujeción (S) se encuentra entre 0-4 mm.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.