{"product":{"productId":"agid.27550","price":5.14,"name":"Bisagras de fundición inyectada de cinc"},"currency":"EUR"}
Material
Bisagra de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.
Eje de acero inoxidable.
Versión
Bisagra tratada al chorro, cromada o negra.
Eje con acabado natural.
Eje con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras de fundición inyectada de cinc, forma A
desde
5,14 €
más IVA
más gastos de envío
Bisagras de fundición inyectada de cinc, forma B
desde
9,60 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Bisagra de fundición inyectada de cinc.
Eje de acero inoxidable.
Eje de acero inoxidable.
Versión
Bisagra tratada al chorro, cromada o negra.
Eje con acabado natural.
Eje con acabado natural.
Indicación
Bisagras para puertas interiores.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
*En estos puntos hay perforaciones de la cara inferior que se pueden taladrar del todo en caso necesario.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Las bisagras se pueden instalar a la derecha o a la izquierda.
*En estos puntos hay perforaciones de la cara inferior que se pueden taladrar del todo en caso necesario.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN EN ISO 10642 (K0708).