{"product":{"productId":"agid.30399","price":19.15,"name":"Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma D, con perno insertable/ fiador abatible"},"currency":"EUR"}
- Bisagras separables
- Bisagras desmontables
- Sin herramientas
Descripción
Descripción del producto
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Pernos de eje de acero.
Accesorios de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Bisagra negra similar a RAL 9005
Pernos de eje de acero cincado.
Accesorios de acabado natural.
Pernos de eje de acero cincado.
Accesorios de acabado natural.
Indicación
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ventajas
Montaje y desmontaje sin herramientas
Volumen de suministro
Dos medias bisagras.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
A petición
Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con perno insertable
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura
Forma D: con perno insertable/fiador abatible
2) Perno de eje
3) Albura
4) Ojo de llave
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura
Forma D: con perno insertable/fiador abatible
2) Perno de eje
3) Albura
4) Ojo de llave
Accesorios
K0776 Pernos insertables con fiador abatible.
Perno con cabeza ISO 2341.
Pernos insertables con ojo de llave.
K1136 Albura DIN EN ISO 1234.
K0367 Ojo de llave.
Perno con cabeza ISO 2341.
Pernos insertables con ojo de llave.
K1136 Albura DIN EN ISO 1234.
K0367 Ojo de llave.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.