{"product":{"productId":"agid.27719","price":15.97,"name":"Bisagras elásticas - bisagra con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm, sin resorte"},"currency":"EUR"}
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Cierre automático
- Resorte de tensión integrado
- Rango de temperatura -20 °C a +80 °C
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Anodizado sin color.
Indicación
Las bisagras flotantes se pueden combinar con las bisagras con resorte gracias a que tienen las mismas medidas y aspecto.
Ángulo de apertura de 180º.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.