{"product":{"productId":"agid.19993","price":21.31,"name":"Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm, muelle de apertura"},"currency":"EUR"}
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Apertura automática
- Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior según DIN 912 incluidos
- Rango de temperatura -20 °C a +80 °C
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Anodizado sin color.
Indicación
Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 180°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,7 Nm/M (90°): 0,45 Nm/M (180°): 0,23 Nm
Las bisagras están diseñadas para más de 30.000 ciclos de conmutación.
Fijación mediante tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Ángulo de apertura: 180°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,7 Nm/M (90°): 0,45 Nm/M (180°): 0,23 Nm
Las bisagras están diseñadas para más de 30.000 ciclos de conmutación.
Fijación mediante tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.