{"product":{"productId":"agid.19963","price":25.84,"name":"Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura"},"currency":"EUR"}
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
- Cierre automático
- Forma B: con perforaciones
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.
Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,56 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 1,7 Nm
Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
Ángulo de apertura: 270°.
Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,56 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 1,7 Nm
Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.