{"product":{"productId":"agid.27062","price":12.91,"name":"Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca sin apantallar, forma B, casquillo acodado"},"currency":"EUR"}
- Clase de protección hasta IP 67
- Alto rango de temperaturas
- Con cierre de rosca.
- Codificación A
Descripción
Material
Carcasa: plástico.
Cable: PUR
(4 polos, longitud 3 y 5 metros PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Aislamiento de conductor: PP
(4 polos, longitud 3 y 5 metros, PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Cable: PUR
(4 polos, longitud 3 y 5 metros PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Aislamiento de conductor: PP
(4 polos, longitud 3 y 5 metros, PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Versión
Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación
Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,6 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,6 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos
Número de ciclos de enchufe: ≥ 100.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.