{"product":{"productId":"agid.22175","price":50.69,"name":"Interruptores de seguridad de bisagra versión alargada"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Cubierta de carcasa de plástico incombustible.
Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45.
Contactos de aleación de plata y níquel.
Cubierta de carcasa de plástico incombustible.
Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45.
Contactos de aleación de plata y níquel.
Mostrar más
Mostrar menos
Interruptor de seguridad de bisagra versión alargada, forma A
desde
160,37 €
más IVA
más gastos de envío
Interruptor de seguridad de bisagra versión alargada, forma B
desde
160,37 €
más IVA
más gastos de envío
Interruptor de seguridad de bisagra versión alargada, bisagra adicional
desde
50,69 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los interruptores de seguridad de bisagra sirven para controlar la posición de puertas de protección, tapas de protección y cubiertas de protección giratorias. El control del dispositivo protector se realiza directamente dentro de la bisagra.
En los modelos con ajuste previo universal, el ángulo de conmutación puede ajustarse libremente a lo largo de todo el rango de servicio. Una ayuda de montaje facilita un ajuste rápido en puertas y marcos.
Las bisagras adicionales tienen el mismo aspecto y las mismas medidas que los interruptores de seguridad de bisagra.
En los modelos con ajuste previo universal, el ángulo de conmutación puede ajustarse libremente a lo largo de todo el rango de servicio. Una ayuda de montaje facilita un ajuste rápido en puertas y marcos.
Las bisagras adicionales tienen el mismo aspecto y las mismas medidas que los interruptores de seguridad de bisagra.
Material
Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Cubierta de carcasa de plástico incombustible.
Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45.
Contactos de aleación de plata y níquel.
Cubierta de carcasa de plástico incombustible.
Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45.
Contactos de aleación de plata y níquel.
Indicación
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Se debe determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Se debe determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Montaje
4 x tornillos cilíndricos M6 DIN 7984 o ISO 4762
Par de apriete 4,3 Nm
Para las observaciones generales de montaje, ver las Instrucciones de manejo incluidas en el suministro.
Par de apriete 4,3 Nm
Para las observaciones generales de montaje, ver las Instrucciones de manejo incluidas en el suministro.
Ventajas
- Indicado para proteger puertas oscilantes
- Esfuerzo de montaje mínimo sobre todo en perfiles de aluminio corrientes
- Integración óptima en la estructura de entorno
- Protección amplia contra manipulación
- Desgaste mecánico mínimo
- Esfuerzo de montaje mínimo sobre todo en perfiles de aluminio corrientes
- Integración óptima en la estructura de entorno
- Protección amplia contra manipulación
- Desgaste mecánico mínimo
Accesorios
Para forma A
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca K1498.
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca K1498.