{"product":{"productId":"agid.30925","price":215.2,"name":"Carriles telescópicos de acero, compactos extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Se vende por unidades.
Indicación
En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Los carriles telescópicos alcanzan las capacidades de carga mencionadas con un montaje lateral.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 70 % menor.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 70 % menor.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Datos técnicos
Velocidad de desplazamiento máx.: 0,5 m/s.
Rango de temperatura
-20 °C - +180 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.